נורון
TE 2000-22 TE-S פטיש אוויר נטען
מספר מוצר: 2313198 #2313198






פטיש אוויר חזק וקל משקל המופעל באמצעות סוללות לפירוק בטון ועבודות הריסה אחרות (פלטפורמת סוללות Nuron)
- כיוון עבודה: רצפה
- סוג גיר של כלי: TE-S
- משקל גוף המכשיר: 17.4 ק"ג
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
16,753.30 ILS
16,753.30 ILS
/
1
מפרט טכני
כיוון עבודה
רצפה
סוג גיר של כלי
TE-S
משקל גוף המכשיר
17.4 ק"ג
אנרגיית אימפקט יחיד
38.2 ג'אול
תדירות הלמות פטיש מלאה
1800 מכות לדקה
מידות (LxWxH)
841 x 630 x 199 mm
ויברציות תלת-ציריות לסיתות לתוך בטון
2.7 מטר/שניות בריבוע 1
שקלול A של פליטת רמת לחץ קול
87 דציבל (A) 2
מתח מוצהר
21.6 וולט
- לפי EN 62841-2-6
- לפי EN 60745
תכונות ושימושים
תכונות
- פטישי אוויר נטענים ללא פשרות - מספקים את אותם ביצועי הריסה כמו TE 2000 ופטישי אוויר גדולים יותר, אך ללא הנפח הנוסף
- התחל את העבודה מהר יותר - היעדר תלות באספקת החשמל הראשית, הבלתי מהימנה לעתים קרובות, וניידות קלה עוזרות למנוע עיכובים נפוצים בתחילת יום העבודה
- יכולת תמרון ללא תחרות - קל יותר ב-10 ק"ג ורזה בהרבה מפטישי אוויר מופעלי סוללה דומים, ה-TE 2000-22 הוא אידיאלי לעבודות הריסה מבוקרות בקנה מידה בינוני שבהן הטיפול, השליטה בכלי והניידות חשובים ביותר לפרודוקטיביות
- הספק עבודה חסר תקדים בכל טעינה - ניתן להרוס חצי טון בטון לכל טעינה עם זוג אחד של סוללות Nuron B 22-255 מהפכניות, או 1.5 טון על ידי הוספת מארז הסוללה הגדול האופציונלי
- הריסה כמעט ללא אבק - צמצום בעד 95% של אבק סיליקה עדין בעת שימוש עם מערכת לסילוק ופינוי אבק TE DRS-B ושואב אבק תואם של Hilti
שימושים
- פירוק לוחות ויסודות בטון בעובי של עד 20 ס"מ
- חירוץ רצפות וחיתוך תעלות לצינורות
- הסרת ריצוף כבד מבלי לפגוע בלוח
- הכי מתאים לעבודות הריסה של יום אחד שבהן חיוני להתחיל מהר ולהתקדם ביעילות
- פירוק לוחות ויסודות בטון בעובי משוער של עד 8 אינץ'
מוצרים קשורים
המטען הכפול המהיר ביותר שלנו, המותאם באופן אופטימלי לסוללות Nuron למשימות תובעניות
נורון

סוללת ליתיום-יון 22V בעלת קיבולת גבוהה, הבנויה לשפר את הביצועים ואת זמן העבודה של כלי עבודה חשמליים מסדרת Nuron לעומס בינוני עד כבד
נורון

סוללת ליתיום-יון (Li-ion) 22V בקיבולת הגבוהה ביותר, שנועדה למיקסום זמן העבודה של כלי Nuron לעומסים כבדים
סוללת ליתיום-יון 22V עם טעינה מהירה במיוחד, האופטימלית לעבודה בעצימות גבוהה עם כלי Nuron לעומסים כבדים
Services
Fleet Management
- דמי שימוש חודשיים המכסים את עלויות הכלי, השירות והתיקונים, מסייעים בהשגת בקרה מלאה של העלויות ויעילות מרבית של המשרד העורפי.
- כלים בעלי ביצועים גבוהים בשילוב טכנולוגיה מתקדמת מסייעים בהגברת הפרודוקטיביות באתר העבודה.
- שירות השאלת כלים במהלך התיקון, כדי לקצר את זמני ההשבתה.
- כלים זמניים בזמני עומס וסיוע ביישומים מיוחדים במטרה להקטין את סכומי ההשקאה.
- כיסוי במקרה גנבה מסייע לצמצם את הסיכון הכספי ולמנוע הוצאות בלתי צפויות.

