B36 5.2 סוללת 36 וולט
מספר מוצר: 2098470 #2098470

סוללת Li-ion 36 וולט 5.2 אמפר-שעה, חזקה במיוחד
- קיבולת סוללה: 5.2 Ah
- משקל: 1.35 ק"ג
- מידות (LxWxH): 167 x 92 x 81 mm
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
2,311.86 ILS
2,311.86 ILS
/
1
מפרט טכני
קיבולת סוללה
5.2 Ah
משקל
1.35 ק"ג
מידות (LxWxH)
167 x 92 x 81 mm
אנרגיית סוללה
187 וואט לשעה
זמן טעינת סוללה עם מטען מדגם C4/36-90
130 דקות
זמן טעינה עם מטען רדיו RC4 / 36
130 דקות
זמן טעינת סוללה עם מטען מדגם C4/36-350
35 דקות
תצוגת מצב טעינה
כן
תכונות ושימושים
תכונות
- סוללה בעלת קיבולת גבוהה המספקת זמן פעולה ממושך ביותר ליישומים רבים
- כולל טכנולוגיית CPC (Cordless Power Care) – מעבדים מובנים מנטרים כל תא סוללה כדי להבטיח תפוקת כוח אמינה, קבועה וממושכת יותר באתר העבודה
- מנגנון אלקטרוני במארז אטום לחלוטין להגנה מוגברת מפני אבק, לחות ומים
- מארז גומי, מחוזק סיבי זכוכית – עמיד פי ארבעה לנזק מנפילה ועמיד כפליים בטמפרטורות קיצוניות לעומת פלסטיק ABS רגיל
- המעטפת מיועדת לקרר את הסוללה לטמפרטורה האידיאלית לטעינה מהירה יותר
שימושים
- תאימות לרוב כלי העבודה של Hilti המופעלים במתח 36 וולט
- תאימות לכל מטעני ה-22 ו-36 וולט של Hilti
- יישומים בתנאי טמפרטורה קיצוניים – מ-60°C (140°F) ועד -17°C (1.4°F)
- עבודות קשות הדורשות ביצועים מרביים וקיבולת סוללה להפעלה ממושכת
מוצרים קשורים
Services
Hilti Tool Service
- אחריות עבור אי-סדירויות בחלקים ובייצור למשך כל חיי השירות של הכלי
- שותפויות עם חברות שילוח מהימנות מאפשרות לנו לבצע איסוף ומסירה באתר בצורה יעילה ונוחה
Fleet Management
- דמי שימוש חודשיים המכסים את עלויות הכלי, השירות והתיקונים, מסייעים בהשגת בקרה מלאה של העלויות ויעילות מרבית של המשרד העורפי.
- כלים בעלי ביצועים גבוהים בשילוב טכנולוגיה מתקדמת מסייעים בהגברת הפרודוקטיביות באתר העבודה.
LifeTime Services
- לאחר תקופת תיקונים ללא תשלום, תיקבע תיקרת עלויות לכל אורך תקופת השירות של הכלי על-ידנו
- שירות איסוף ומסירה