תיאודוליט POT 10
מספר מוצר: 435295 #435295


תיאודוליט לפילוס ויישור רכיבים מבניים ושיפועים עם הגדלה של 30X
- הגדלה: 30 יחידה אימפריאלית (ארה"ב)
- סוג מקזז: 1 נוזל ציר
- סיווג הגנת IP: IP 55 (EN 60529)
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
20,880.15 ILS
20,880.15 ILS
/
1
מפרט טכני
הגדלה
30 יחידה אימפריאלית (ארה"ב)
סוג מקזז
1 נוזל ציר
סיווג הגנת IP
IP 55 (EN 60529)
טווח טמפרטורות עבודה
-20 - 50 צלזיוס
משקל
4.6 ק"ג
דיוק מדידת זווית (DIN 18723)
5 ″
זמן פעולה מקסימלי
80 שעות
סוג סוללה
Li-ion 3.8 V / 5200 mAh
זמן טעינה
4 שעות
תכונות ושימושים
תכונות
- אנך לייזר - דרך מהירה וקלה יותר למקם את התיאודוליט על נקודה
- הינע עדין עם מערכת נעילה
- הפעלה קלה - תיאודוליט אלקטרוני עם תצוגה גדולה וקלה לקריאה ועם פקדים אינטואיטיביים
- מעטפת ממוגנת לשימוש יומיומי באתר
- מבנה חזק שנועד לעמוד בתנאי עבודה קשים באתר
שימושים
- בדיקת ויישור רכיבים מבניים וטפסות
- סימון מדרונות וזוויות
- העברת קווי בקרה למתווה היסודות
- העברת קווי בקרת בנייה בצורה אנכית
- העברת צירי מתווה יסודות לאזור העבודה
מוצרים קשורים
Services
Hilti Tool Service
- שותפויות עם חברות שילוח מהימנות מאפשרות לנו לבצע איסוף ומסירה באתר בצורה יעילה ונוחה
- לחיצת מקש אחת או שיחת טלפון, זה כל מה שדרוש. אנחנו נעשה את כל היתר.
Fleet Management
- דמי שימוש חודשיים המכסים את עלויות הכלי, השירות והתיקונים, מסייעים בהשגת בקרה מלאה של העלויות ויעילות מרבית של המשרד העורפי.
- בדיקה ללא תשלום של דיוק הכלים על פי מפרט היצרן.
LifeTime Services
- לאחר תקופת תיקונים ללא תשלום, תיקבע תיקרת עלויות לכל אורך תקופת השירות של הכלי על-ידנו
- שירות איסוף ומסירה


