מסגרות מעבר CFS-T SBO
מספר מוצר: 2060505
מסגרות מעבר להתאמה של מודולים לאיטום חדירות כבלים/צנרת בקירות ורצפות בטון
- מידות (LxWxH): 60 x 240 x 357 מ"מ
- מספר עמודי המסגרת: 1
- מספר שורות המסגרת: 1
בחר אפשרות
גודל מסגרת
- 2
- 4
- 6
- 8
מספר עמודי המסגרת
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
חומר בסיס
- בטון
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
מחיר לאחר הנחה
875.70 ILS
875.70 ILS
/
1






