אזיקון ECT-F

מספר מוצר: 409410

קשירת כבלים מיוצרים מחומר רך וגמיש יותר להתקנה קלה יותר

  • אורך - L: 360 מ"מ
  • קוטר אגד כבלים - מינימום: 25 מ"מ
  • קוטר אגד כבלים - מקסימום: 95 מ"מ

בחר אפשרות

אורך - L
  • 265 מ"מ
  • 360 מ"מ
  • 500 מ"מ
עובי חתך רוחבי - s
  • 2 מ"מ
  • 2.4 מ"מ
רוחב - B
  • 9 מ"מ
קוטר אגד כבלים - מינימום
  • 15 מ"מ
  • 25 מ"מ
  • 65 מ"מ
קוטר אגד כבלים - מקסימום
  • 70 מ"מ
  • 95 מ"מ
  • 140 מ"מ
כמות בחבילה
  • 100
מוצר
כמות
סך הכל יחידות
100
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך

התחבר לחשבון או צור חשבון חדש על מנת לראות את מחיר הלקוח שלך

מחיר לאחר הנחה
193.33 ILS
1.93 ILS
/
1

מפרט טכני

אורך - L
360 מ"מ
קוטר אגד כבלים - מינימום
25 מ"מ
קוטר אגד כבלים - מקסימום
95 מ"מ
הרכב חומר
PA 12
חומר
פוליאמיד סטנדרטי
צבע
שחור
עומס מתיחה מקסימלי - F
400 ניוטון
טמפרטורת התקנה - מינימום
-5 צלזיוס
פרטים נוספים על המוצר
מבוסס על טמפרטורת היישום: גורם בטיחות 2: 0° - 40°C, גורם בטיחות 10: -40° - 0°C, גורם בטיחות 10: 40° - 75°C

תכונות ושימושים

תכונות

  • כמעט ללא הלוגן וללא סיליקון
  • תואם לתקן RoHS
  • תוכנן כך שיהיה קל להתאים ולהחזיק בצורה מאובטחת יותר
  • עשוי מחומר רך וגמיש יותר בהשוואה לאזיקונים סטנדרטיים

שימושים

  • ניתוב, צרור ואבטחת כבלים, צינורות וזרנוקים
  • מומלץ ליישומים פנימיים
בקש הדגמה למוצר זה

בקש הדגמה למוצר זה

כאן אתה יכול לבקש הדגמה למוצר ממנהל תיק הלקוח שלך

בקש הדגמה למוצר זה