אזיקון ECT-F
מספר מוצר: 409409

קשירת כבלים מיוצרים מחומר רך וגמיש יותר להתקנה קלה יותר
- אורך - L: 265 מ"מ
- קוטר אגד כבלים - מינימום: 15 מ"מ
- קוטר אגד כבלים - מקסימום: 70 מ"מ
בחר אפשרות
אורך - L
- 265 מ"מ
- 360 מ"מ
- 500 מ"מ
עובי חתך רוחבי - s
- 2 מ"מ
- 2.4 מ"מ
רוחב - B
- 9 מ"מ
קוטר אגד כבלים - מינימום
- 15 מ"מ
- 25 מ"מ
- 65 מ"מ
קוטר אגד כבלים - מקסימום
- 70 מ"מ
- 95 מ"מ
- 140 מ"מ
כמות בחבילה
- 100
כמות
סך הכל יחידות
100
מחיר לאחר הנחה
135.85 ILS
1.36 ILS
/
1
מפרט טכני
אורך - L
265 מ"מ
קוטר אגד כבלים - מינימום
15 מ"מ
קוטר אגד כבלים - מקסימום
70 מ"מ
הרכב חומר
PA 12
חומר
פוליאמיד סטנדרטי
צבע
שחור
עומס מתיחה מקסימלי - F
400 ניוטון
טמפרטורת התקנה - מינימום
-5 צלזיוס
פרטים נוספים על המוצר
מבוסס על טמפרטורת היישום: גורם בטיחות 2: 0° - 40°C, גורם בטיחות 10: -40° - 0°C, גורם בטיחות 10: 40° - 75°C
תכונות ושימושים
תכונות
- כמעט ללא הלוגן וללא סיליקון
- תואם לתקן RoHS
- תוכנן כך שיהיה קל להתאים ולהחזיק בצורה מאובטחת יותר
- עשוי מחומר רך וגמיש יותר בהשוואה לאזיקונים סטנדרטיים
שימושים
- ניתוב, צרור ואבטחת כבלים, צינורות וזרנוקים
- מומלץ ליישומים פנימיים