AM A4-70
מספר מוצר: 58670

מוט מתוברג חסכוני לעוגנים היברידיים/אפוקסי להזרקה (נירוסטה A4), לפי מטר
- חומר, קורוזיה: נירוסטה, A4
- קוטר מקדח: 12 מ"מ
- תוכנת PROFIS: לא
בחר אפשרות
הרכב חומר
- נירוסטה A4-70
גודל עוגן
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
קוטר מקדח
- 8 מ"מ
- 10 מ"מ
- 12 מ"מ
- 14 מ"מ
- 18 מ"מ
- 24 מ"מ
- 28 מ"מ
אורך עוגן
- 1000 מ"מ
- 2000 מ"מ
- 3000 מ"מ
תצורת ראש
- הברגה חיצונית
כמות בחבילה
- 5
- 15
- 20
כמות
סך הכל יחידות
20
מחיר לאחר הנחה
1,840.14 ILS
92.01 ILS
/
1



