מוט עיגון HAS-TZ
מספר מוצר: 332523

מוט עוגן חרוטי בעל ביצועים גבוהים לשימוש עם קפסולות דבק HVU-TZ לעיגונים בבטון
- חומר, קורוזיה: פלדת פחמן, מצופה אבץ, נירוסטה, A4, נירוסטה, HCR (עמידות בפני קורוזיה גבוהה)
- קוטר מקדח: 18 מ"מ
- תוכנת PROFIS: כן
בחר אפשרות
הרכב חומר
- פלדה, A4 (SS316)
- פלדה, דרגה 8.8, מצופה אבץ (מינימום 5 מיקרומטר)
- פלדה, עמיד בפני קורוזיה גבוהה (HCR)
גודל עוגן
- M10
- M12
- M16
- M20
קוטר מקדח
- 12 מ"מ
- 14 מ"מ
- 18 מ"מ
- 25 מ"מ
אורך עוגן
- 124 מ"מ
- 139 מ"מ
- 158 מ"מ
- 159 מ"מ
- 173 מ"מ
- 181 מ"מ
- 183 מ"מ
- 201 מ"מ
- 211 מ"מ
- 231 מ"מ
- 233 מ"מ
- 251 מ"מ
- 269 מ"מ
- 271 מ"מ
תצורת ראש
- הברגה חיצונית
כמות בחבילה
- 4
- 5
- 10
כמות
סך הכל יחידות
5
מחיר לאחר הנחה
1,423.30 ILS
284.66 ILS
/
1

