מקדחים מפותלים לקידוח חלק ומדויק בעץ

  • קצה החיבור: קנה חלק
  • חומר בסיס: עץ
  • מצב עבודה: קידוח
פרימיום

בחר אפשרות

קוטר
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 32 mm
כמות בחבילה
  • 1
מוצר
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך

התחבר לחשבון או צור חשבון חדש על מנת לראות את מחיר הלקוח שלך

מחיר לאחר הנחה
החל מ- 90.63 ILS

מפרט טכני

קצה החיבור
קנה חלק
חומר בסיס
עץ
מצב עבודה
קידוח
סיווג מוצר
Premium

תכונות ושימושים

תכונות

  • מהירות קידוח גבוהה ומשך חיים בזכות קצה פלדה בדירוג גבוה
  • חריץ בעיצוב אופטימלי לקידוח מהיר
  • שפות החיתוך מקטינות את פיצול העץ

שימושים

  • קידוח מדויק וללא פיצול בעץ רך וקשה, פורניר ועץ לבוד
  • אידיאלי לקידוח חורים מקדימים וחורי חיבור בדיבלים.
  • קידוח חורים בקוטר קטן ובינוני

For approval or certificate information, please see individual items.

בקש הדגמה למוצר זה

בקש הדגמה למוצר זה

כאן אתה יכול לבקש הדגמה למוצר ממנהל תיק הלקוח שלך

בקש הדגמה למוצר זה