מחסניות תחמיש Clean-Tec 6.8/11 M10
מספר מוצר: 412690

תרמילי Clean-Tec בסרט לשימוש עם אקדחי מסמרים המופעלים בטכנולוגיית תחמיש להצמדה ישירה
- לשימוש עם (כלים): DX 351, DX 351 CT, DX 351 M/E
- סוג מחסנית: 6.8/11 M10
- צבע מחסנית: לבן
אולטימטיבי
בחר אפשרות
צבע מחסנית
- אדום
- ירוק
- לבן
- צהוב
- שחור
כמות בחבילה
- 100
כמות
סך הכל יחידות
100
מחיר לאחר הנחה
101.28 ILS
1.01 ILS
/
1
מפרט טכני
לשימוש עם (כלים)
DX 351, DX 351 CT, DX 351 M/E
סוג מחסנית
6.8/11 M10
צבע מחסנית
לבן
קיבולת רצועת מחסנית
10
רמת אנרגיה (ANSI)
2
רמת אנרגיה (DIN)
2
סיווג מוצר
Ultimate
מסמכים
pdf 2025-02-03_DX_Cartridges_CE_Declaration-of-Conformity_EU_he_6.8-11_HMF, עברית [ 203 KB ]
תכונות ושימושים
תכונות
- ללא עופרת ומתכות כבדות אחרות
- יעילות רבה יותר – סרטים ממוספרים עוזרים להבטיח כי שום תרמיל לא מבוזבז
- סילוק קל יותר – ניתן לזרוק סרטים משומשים עם פסולת רגילה
- חלק ממגוון Hilti DX הכולל פתרונות הידוק עתירי ביצועים, אמינים ורב-תכליתיים המופעלים בטכנולוגיית תחמיש להצמדה ישירה
- תרמילי Hilti מתוכננים במיוחד לשימוש עם כלים מופעלים באבקת תחמיש של Hilti כחלק ממערכת בעלת סבולת מותאמת
שימושים
- הידוק על פלדה, בטון ולבני חול-סיד עם כלים המופעלים בטכנולוגיית תחמיש להצמדה ישירה
- הידוק מסמרים, מסמרים להצמדה ישירה ורכיבים