נורון
משחזת בטון נטענת DGH 130-22






משחזת בטון נטענת עם מנוע ללא פחמים להשחזת חיבורי בטון וגימור משטחים (פלטפורמת סוללת Nuron)
- מתח מוצהר: 22 וולט
- קוטר דיסק: 125 מ"מ
- משקל גוף המכשיר: 2 ק"ג
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
החל מ- 2,899.83 ILS
מפרט טכני
מתח מוצהר
22 וולט
קוטר דיסק
125 מ"מ
משקל גוף המכשיר
2 ק"ג
סל"ד ללא עומס
1: 3000 סל"ד; 2: 3650 סל"ד; 3: 4440 סל"ד; 4: 5400 סל"ד; 5: 6190 סל"ד; 6: 8000 סל"ד
סוג הדק
ניתן לנעילה במצב on / off
מידות (LxWxH)
350 x 204 x 153 mm
שקלול A של פליטת רמת לחץ קול
85 דציבל (A) 1
- לפי EN 60745
מסמכים
pdf הוראות הפעלה DGH 130-22 (01), ערבית, בולגרית, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, קזחית, ליטאית, לטבית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טורקית, אוקראינית, סינית, סרבית [ 7.1 MB ]
pdf הוראות הפעלה C 6-22 / C8-22 (01), ערבית, בולגרית, cn, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טורקית, אוקראינית, סינית, סרבית [ 6.3 MB ]
pdf הוראות הפעלה Hilti Li-Ion, ערבית, בולגרית, cn, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טורקית, אוקראינית, סינית, סרבית [ 2.7 MB ]
pdf הוראות הפעלה DC-D, DG-CW, DC-TP, רוסית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, פורטוגזית [ 3.1 MB ]
תכונות ושימושים
תכונות
- לא עוד כבלים מאריכים – סוללות Nuron מהפכניות המפעילות מנוע יעיל ללא פחמים הופכות את ה-DGH 130-22 לפתרון הנייד והיעיל ביותר שלנו למשימות השחזה וגימור יומיומיות, במיוחד בשילוב עם שואב תרמיל נטען VC 10-22
- חסוך זמן ועבודה – כלים נטענים להשחזה ביהלום ממזערים את זמן ההתקנה שלך, בעוד שהתאמה של מהירות בשישה שלבים עוזרת לך להשחיז מהר ככל שחומר העבודה מאפשר
- נוחות ושליטה משופרים – גריפ דקיק וראש מרופד עוזרים לך לשמור על שליטה בעת עבודה כמעט בכל תנוחה, במיוחד בתקרה
- אתרי עבודה בטוחים יותר – ללא כבל מאריך אין סכנת מעידה, בעוד שמחבר ואקום מובנה מאפשר השחזה כמעט ללא אבק, ופונקציית זיהוי נפילה משביתה את המנוע אם הכלי מחליק מהאחיזה שלך
- אודות פלטפורמת הסוללות של Nuron – כלי השחזת בטון נטענים ללא פשרות הודות לסוללות עמידות יותר, גלגלי כוס חסכוניים באנרגיה ומגוון שירותים שיבטיחו פרודוקטיביות, היום ומחר
שימושים
- השחזה של קירות ותקרות בטון להסרת סימני תפסנות
- ליטוש קירות בטון גלויים
- השחזת שיניים לקצוות בטון
For approval or certificate information, please see individual items.
מוצרים קשורים
נורון

סוללת ליתיום-יון 22V בעלת קיבולת גבוהה, הבנויה לשפר את הביצועים ואת זמן העבודה של כלי עבודה חשמליים מסדרת Nuron לעומס בינוני עד כבד
כוס השחזת יהלום Ultimate למשחזות ומלטשות בטון נטענות – להשחזה יעילה ביותר של בטון, מלט ואבן טבעית ללא סימני שריטות

אין נתונים זמינים

