נורון
מברגת מתכת נטענת ST 2000-22
#2365716




מברגת מתכת נטענת, קלה ועוצמתית יותר, לעבודות הברגה בעומס כבד
- סל"ד: 2000
- מומנט מקסימלי: 13 מטר ניוטון
- מתח מוצהר: 22 וולט
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
3,180.00 ILS
3,180.00 ILS
/
1
מפרט טכני
סל"ד
2000
מומנט מקסימלי
13 מטר ניוטון
מתח מוצהר
22 וולט
סוג גיר
צ'אק לשחרור מהיר 1/4 אינץ'
מסמכים
pdf הוראות הפעלה ST 2000-22 System, ערבית, בולגרית, cn, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, מלאית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סרדינית, סלובקית, סלובנית, שוודית, תאית, טורקית, אוקראינית, וייטנאמית, סינית, סרבית [ 812.2 KB ]
pdf הוראות הפעלה ST 2000-22 (01), ערבית, בולגרית, cn, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טורקית, אוקראינית, סינית, סרבית [ 11.9 MB ]
תכונות ושימושים
תכונות
- התמודדות עם עבודות מתכת תובעניות – עד 2,000 סל"ד בשילוב עם אביזרים ייחודיים מספקים יותר מהירות ועוצמה, מיישומים במתכת דקה ועבה כאחד
- קטנה וצרה יותר – משקל המברגה קל ב-20% והיא מעוצבת עם אחיזה ארגונומית בקו אחד (In-line), גורמים אלו תורמים לנוחות השימוש בה לאורך היום ומפחיתים את עייפות המשתמש
- מהירות עקבית תחת עומס הודות לטכנולוגיית מנוע ללא פחמים (Brushless)
- הידוק איכותי יותר – שילוב מחושב של אביזרים כמו מד עומק, מערכת לעבודה בעמידה ומוביל לפנלים מבודדים, לצד תכונות כמו מצמד והדק אדפטיבי, מסייע למנוע כשלים בהברגה כגון הידוק יתר, שבירת ראש הבורג ושריפת קצה המקדח
- חיסכון בכסף על חומרים מתכלים – יחס מותאם בין סל"ד למומנט משמעותו פחות שבירות של ביטים וברגים
שימושים
- הברגת ברגים קודחים למתכת
- להברגת לוחות פח פרופיליים חופפים ביישומי חיפוי ורצפות פח, כולל ברגים מוזנים בסרט
- התקנת חפיפות צד, פאנלים מבודדים (סנדוויץ') ומגשי פח פנימיים ביישומי מעטפת מבנה
- קיבוע על ידי הברגה בקונסטרוקציות תשתית מפלדה קלה, בינונית ועבה, מאלומיניום ומעץ
- מתאים ליישומים חוזרים, כגון עבודות בבנייה טרומית
מוצרים קשורים
נורון

סוללת ליתיום-יון 22V בעלת קיבולת גבוהה, הבנויה לשפר את הביצועים ואת זמן העבודה של כלי עבודה חשמליים מסדרת Nuron לעומס בינוני עד כבד
סוללת ליתיום-יון 22V עם טעינה מהירה במיוחד, האופטימלית לעבודה בעצימות גבוהה עם כלי Nuron לעומסים כבדים


