נורון
SF 6H-22 מברגה (עם פטישון) נטענת
#2254883




מברגה (עם פטישון) Power-class עם בקרת מומנט פעילה וארגונומיה מתקדמת לקידוח והברגה אוניברסליים בעץ, מתכת ובלוקים (פלטפורמת סוללות Nuron)
- מומנט מקסימלי (חיבור קשה \ רך): 65 מטר ניוטון (), 85 מטר ניוטון ()
- סל"ד ללא עומס: 1: 490 סל"ד; 2: 2000 סל"ד
- טווח הידוק לסת CNC: 2 - 13 מ"מ
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
3,423.80 ILS
3,423.80 ILS
/
1
מפרט טכני
מומנט מקסימלי (חיבור קשה \ רך)
65 מטר ניוטון (), 85 מטר ניוטון ()
סל"ד ללא עומס
1: 490 סל"ד; 2: 2000 סל"ד
טווח הידוק לסת CNC
2 - 13 מ"מ
מספר הילוכים
2
מומנטום הדרגתי
15
מידות (LxWxH)
208 x 68 x 215 mm
משקל גוף המכשיר
1.677 ק"ג
שקלול A של פליטת רמת לחץ קול
98 דציבל (A) 1
מתח מוצהר
21.6 וולט
ערך רטט תלת-צירי לקידוח במתכת (ah, D)
1.1 מטר/שניות בריבוע 2
- לפי EN 60745
- לפי EN 60745-2-1
מסמכים
pdf הוראות הפעלה SF 6(H)-22 (03), צ׳כית, דנית, גרמנית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, ליטאית, לטבית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, סלובקית, סלובנית, שוודית [ 3.6 MB ]
תכונות ושימושים
תכונות
- מברגה (עם פטישון) נטענת, מהירה עם מומנט גבוה, שנבנה כדי לעזור לך לחסוך זמן עם כל חור שאתה קודח או בורג שאתה מבריג, כולל בבלוקים
- ביצועים נטענים ללא פשרות - קדח והברג יותר בכל טעינה במהירות גבוהה ובאופן עקבי הודות לסוללות Nuron והמנוע ללא פחמים
- בנויה להחזיק מעמד - צ'אק מתכת מלא, מנוע ללא פחמים, פגושים מגומי וקירור אופטימלי כדי לעמוד טוב יותר בשימוש אינטנסיבי בתנאי אתר עבודה קשים
- תכונות בטיחות מתקדמות - בקרת מומנט פעילה (ATC) עוזרת למנוע מגוף הכלי להסתובב ללא בקרה אם המקדח נדבק, ונורת עבודה LED בבסיס מספקת ראות ברורה של אזור העבודה שלך
- אודות פלטפורמת הסוללות של Nuron – כלים נטענים ללא פשרות הודות לסוללות עמידות יותר, מקדחים חסכוניים באנרגיה ומגוון שירותים שיבטיחו יותר פרודוקטיביות, היום ומחר
שימושים
- קדיחה בלבנים, בבלוקים ובבטון מאוורר (קוטר מקסימלי 14 מ"מ)
- חיתוך שקעים וחורים דרך בעזרת מקדחי כוס (קוטר מקסימלי 127 מ"מ)
- קדיחה עם מקדחה ופיסות בעץ (קוטר מרבי 32 מ"מ)
- הברגה מהירה של ברגים לקידוח עצמי במתכת (קוטר מקסימלי 6.3 מ"מ)
- קידוח מהיר במומנט גבוה במתכת (קוטר מקסימלי 13 מ"מ)
מוצרים קשורים
מקדח כוס בי-מטאל פרימיום לחיתוך פלדה ומתכות אל-ברזליות (מתאם ומקדח מוביל נמכרים בנפרד)
נורון

סוללת ליתיום-יון 22V בעלת קיבולת גבוהה, הבנויה לשפר את הביצועים ואת זמן העבודה של כלי עבודה חשמליים מסדרת Nuron לעומס בינוני עד כבד
Services
Fleet Management
- דמי שימוש חודשיים המכסים את עלויות הכלי, השירות והתיקונים, מסייעים בהשגת בקרה מלאה של העלויות ויעילות מרבית של המשרד העורפי.
- כלים בעלי ביצועים גבוהים בשילוב טכנולוגיה מתקדמת מסייעים בהגברת הפרודוקטיביות באתר העבודה.
- שירות השאלת כלים במהלך התיקון, כדי לקצר את זמני ההשבתה.
- כלים זמניים בזמני עומס וסיוע ביישומים מיוחדים במטרה להקטין את סכומי ההשקאה.
- כיסוי במקרה גנבה מסייע לצמצם את הסיכון הכספי ולמנוע הוצאות בלתי צפויות.


