SF 2-A12 מברגה/מקדחה נטענת
מספר מוצר: 2200125 #2200125



מברגה/מקדחה 12 וולט Subcompact-class עם מנוע ללא פחמים למצבים שבהם נדרש שילוב של גישה, משקל נמוך ושליטה מדויקת
- מומנט מקסימלי (חיבור קשה \ רך): 21 מטר ניוטון (), 34 מטר ניוטון ()
- סל"ד ללא עומס: 1: 400 סל"ד; 2: 1600 סל"ד
- טווח הידוק לסת CNC: 1 - 10 מ"מ
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
1,159.64 ILS
1,159.64 ILS
/
1
מפרט טכני
מומנט מקסימלי (חיבור קשה \ רך)
21 מטר ניוטון (), 34 מטר ניוטון ()
סל"ד ללא עומס
1: 400 סל"ד; 2: 1600 סל"ד
טווח הידוק לסת CNC
1 - 10 מ"מ
מספר הילוכים
2
מומנטום הדרגתי
15
מידות (LxWxH)
160 x 68 x 177 mm
משקל גוף המכשיר
0.727 ק"ג
שקלול A של פליטת רמת לחץ קול
74 דציבל (A) 1
מתח מוצהר
10.8 וולט
- לפי EN 60745
מסמכים
pdf הוראות הפעלה SF 2-A12 02, SF 2H-A12 02, ערבית, בולגרית, cn, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, ליטאית, לטבית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טורקית, אוקראינית, סינית, סרבית, עברית, יפנית, קזחית, קוריאנית, רוסית [ 7.3 MB ]
תכונות ושימושים
תכונות
- קומפקטית מתמיד – המקדחה הנטענת לעבודה בחללים צפופים או קשים לגישה
- משקל מופחת למינימום – במיוחד בעבודה מעל הראש או בעבודות גדולות יותר, מברגה/מקדחה קלה יותר היא גורם מרכזי לפרודוקטיביות לאורך זמן
- ארגונומיה משודרגת – התאמה טובה לאחיזה ביד, להפעלה נוחה יותר ושליטה מדויקת
- רמת ביצועים משופרת – מהירות קידוח עוצמתית של 1600 סל"ד ומומנט חיבור קשיח של 34 ניוטון×מ', למרות הגודל והמשקל המופחתים של הכלי
- מנוע ללא פחמים – כמעט ללא תחזוקה להשבתת כלי מינימלית
שימושים
- התקנת מתגי חשמל, שקעים, חבקי צנרת וציוד נוסף
- קידוח במתכת בעזרת מקדחי HSS בקוטר עד 6 מ"מ
- קידוח בעץ בעזרת מקדח חלזוני ומקדח עץ שטוח בקוטר עד 14 מ"מ
- ניסור חורים במתכת באמצעות מקדח כוס בקוטר עד 35 מ"מ
- החדרת ברגים בקוטר עד 6 מ"מ בעץ
מוצרים קשורים
Services
Hilti Tool Service
- אחריות עבור אי-סדירויות בחלקים ובייצור למשך כל חיי השירות של הכלי
- שותפויות עם חברות שילוח מהימנות מאפשרות לנו לבצע איסוף ומסירה באתר בצורה יעילה ונוחה
Fleet Management
- דמי שימוש חודשיים המכסים את עלויות הכלי, השירות והתיקונים, מסייעים בהשגת בקרה מלאה של העלויות ויעילות מרבית של המשרד העורפי.
- כלים בעלי ביצועים גבוהים בשילוב טכנולוגיה מתקדמת מסייעים בהגברת הפרודוקטיביות באתר העבודה.
LifeTime Services
- לאחר תקופת תיקונים ללא תשלום, תיקבע תיקרת עלויות לכל אורך תקופת השירות של הכלי על-ידנו
- שירות איסוף ומסירה