עדכון הכמות
שימו לב, נפח ההזמנה עודכן. זה נובע מכמויות החבילה והמינימום ההזמנה.
שימו לב, נפח ההזמנה עודכן ל-. זה נובע מכמויות החבילה והמינימום ההזמנה.
ב- 6 החודשים האחרונים, מחירי חומרי הגלם רשמו עליות מחירים משמעותיות. מחיריהם של ברזל וחומרים כימיים עבור
תעשיית הבנייה רשמו עלייה בין 35% ל- 45% עקב משתנים מאקרו – כלכליים. עליית מחירים זו השפיעה על ענף הבנייה כלו,
והובילה לעלייה בעלות הייצור של חלק מהפתרונות אותן מספקת הילתי.
למרות הסיטואציה המאתגרת, אנו שואפים להגביל ככל הניתן את ההשפעות של עליות מחירי חומרי הגלם על לקוחותינו.
לכן, החלטנו לשמור על המחירון אשר הצגו בשנת 2021 עבור רוב המוצרים כך שמחיריהם לא ישתנה, כגון:
ביטים, מפתחי ברגים )בוקסה(, מסמרים לאקדח מסמרים – סרט, ברגים לאקדח מסמרים |
8% |
---|---|
מוצרי מעקבי בערה | 8% |
מערכות תמיכה מודולריות לוונטילציה | 12% |
תעלות עיגון : | |
תעלת HAC-C | 8% |
תעלת HAC-V | 11% |
תעלות T-Bolt | 18% |
מוצרי הצמדה מסמרים – הצמדת הנדסה - הצמדה ישיר ה | 6,5% |
מוצרי הצמדה מסמרים – רב תכליתי | 6,5% |
מוצרי הצמדה מסמרים – הפעלה על ידי סולל ה | 5,5% |
מוצרי הצמדה מסמרים – הפעלה על ידי ג ז | 5,5% |
כלל השוק והתעשייה מתמודדת עם אתגר חשוב זה. בהילתי אנו רוצים להישאר קרובים אלייך על מנת שנוכל להפוך אתגר
זה להזדמנות שבה נוכל להגדיל את התפוקה ולהפחית עלויות דרך הצעות ייעודיות עליהם תוכלו לקבל מידע דרך מנהל תיק
הלקוח שלכם ושירות הלקוחות במספר 1800-686-840 משעה 8:00 – 17:00.
כדי לראות מחירים ותוכן ספציפיים לחשבון,אנא, בחר חשבון מתאים.