עדכון הכמות
שימו לב, נפח ההזמנה עודכן. זה נובע מכמויות החבילה והמינימום ההזמנה.
שימו לב, נפח ההזמנה עודכן ל-. זה נובע מכמויות החבילה והמינימום ההזמנה.
Our Hilti MM System is designed for light to medium applications.
It’s been designed for high load capacity but is light in weight. It also guarantees maximum productivity due to its automatic push and rotate mechanism.
It’s available in sendzimir-galvanized and is suitable for indoor mechanical, electrical and ventilation applications.
כדי לראות מחירים ותוכן ספציפיים לחשבון,אנא, בחר חשבון מתאים.