עדכון הכמות
שימו לב, נפח ההזמנה עודכן. זה נובע מכמויות החבילה והמינימום ההזמנה.
שימו לב, נפח ההזמנה עודכן ל-. זה נובע מכמויות החבילה והמינימום ההזמנה.
Hilti MI System
Our Hilti MI System has been developed to carry high loads and it’s a fully modular system, which eliminates the need for welding.
It’s designed to be quick, flexible and easy to use on the jobsite.
It’s available in hot-dip galvanized and is suitable for industrial and heavy commercial applications.
Hilti MIQ System
Our Hilti MIQ System is designed for heavy-duty applications and sets new standards in modular flexibility.
Based on a 90 x 90 x 2.5 mm girder it combines the strength and rigidity of the well-proven Hilti MI System with the versatility of our market-leading Hilti MQ System.
Featuring cleverly designed, time saving connectors, it’s the ideal solution for heavy-duty applications. It’s available in hot-dip galvanized steel for long life in corrosive environments.
Hilti MI System
Hilti MIQ System
כדי לראות מחירים ותוכן ספציפיים לחשבון,אנא, בחר חשבון מתאים.