3.3 Web & Mobile App
|
Minor Release
|
Aprile 2017 |
La release 3.3 contiene nuove funzioni e miglioramenti: • Aggiunta di una notifica della release nella app, con un collegamento alla nota sulla release online, che spiega in dettaglio gli aggiornamenti e le nuove funzionalità. Visualizzazione completa delle informazioni su tutto lo storico delle revisioni, per consentire di visualizzare in ufficio lo storico revisioni, impostare dei filtri per la pagina di ogni revisione, in modo da far scorrere dati specifici sulle revisioni in base a utente, attività, data, progetto, numero di articolo. • Un nuovo registro di tracciabilità delle revisioni da dispositivo mobile, disponibile dal menu Impostazioni, per le app CFS-DM su sistemi operativi iOS e Android, che consentono agli utenti mobile di esportare il registro delle revisioni dal dispositivo anche in caso la sincronizzazione non sia disponibile. • Possibilità di mettere in coda l’importazione dei progetti, per consentire all’ufficio di proseguire il lavoro e utilizzare il programma CFS-DM durante il caricamento di file di grandi dimensioni. • Nuova opzione di notifica per email di importazione ed esportazione di progetti, che avvisa l’utente una volta completata l’operazione. • Nuova opzione di notifica per email per la generazione di rapporti, che notifica all’utente quando rapporti di grandi dimensioni sono completi e pronti per essere scaricati. • Stima da parte del sistema del tempo per la generazione del rapporto, con conteggio stimato delle pagine, per informare l’utente del tempo necessario a eseguire l’operazione. • Possibilità opzionale di separare rapporti in formato PDF di grandissime dimensioni (oltre 500 articoli) in un pacchetto contenente più PDF, scaricabile come file ZIP o più file PDF, anziché un unico PDF di grandissime dimensioni. • Generazione di rapporto Disegno 2D per interi progetti, con sottoprogetti selezionati e la possibilità di impostare criteri di filtro separati per ogni sottoprogetto o categoria. • Possibilità di escludere caratteristiche “vuote” nei rapporti PDF generati, in modo che l’utente possa decidere se visualizzare i campi con caratteristiche prive di dati. • Possibilità di escludere le caratteristiche selezionate dai PDF generati e dai rapporti Excel, in modo che l’utente possa scegliere esattamente quali campi includere nel rapporto. In questo modo l’utente può escludere caratteristiche solo per uso interno che non devono comparire in un rapporto finale. |