Added to cart
Added to cart
Go to shopping cart

Ancoranti a vite HUS3-H 6, HUS3-A 6, HUS3-I 6, HUS3-P 6

Ancoranti meccanici a vite per tubazioni

Ancoranti a vite HUS3 6

Installi velocemente le tubazioni con gli ancoranti a vite HUS3 M6, senza alcuna fatica. Grazie all’uso dell’avvitatore ad impulsi, completi l’inserimento dell’ancorante e il serraggio in un unico passaggio. Risparmi tempo nella messa in posa e non devi più preoccuparti della corretta coppia di serraggio. Hai la massima sicurezza di tenuta perché elimini gli errori dovuti a serraggi di tipo manuale. 

Gli ancoranti a vite HUS3 6 sono estremamente versatili: puoi usarli su calcestruzzo armato, muratura piena, gasbeton, solai alveolari precompressi, anche di spessori ridotti.

Installi velocemente le tubazioni con gli ancoranti a vite HUS3 M6, senza alcuna fatica.
Grazie all’uso dell’avvitatore ad impulsi, completi l’inserimento dell’ancorante e il serraggio in un unico passaggio. Risparmi tempo nella messa in posa e non devi più preoccuparti della corretta coppia di serraggio. Hai la massima sicurezza di tenuta perché elimini gli errori dovuti a serraggi di tipo manuale.

Gli ancoranti a vite HUS3 6 sono estremamente versatili: puoi usarli su calcestruzzo armato, muratura piena, gasbeton, solai alveolari precompressi, anche di spessori ridotti.

Gli ancoranti a vite HUS3 6 sono disponibili in diverse finiture di testa:

  • l’ancorante HUS3-A 6, grazie alla testa con filettatura esterna, ti permette di avvitare direttamente il collare della tubazione;
  • l’ancorante HUS3-I 6 ha una filettatura interna che consente di avvitare una barra filettata della lunghezza desiderata nella testa dell’ancorante. Così puoi fissare più agevolmente, ad esempio, i collari per tubazioni a soffitto;
  • l’ancorante a vite HUS3-P 6 a testa piatta si accompagna perfettamente ai binari di ancoraggio MQ, evitando interferenze con gli altri elementi di fissaggio.

Certificazioni, Valutazione ETA e Marcatura CE, DoP

Gli ancoranti HUS3 6 hanno ottenuto la Valutazione ETA-08/0307 valida per la marcatura CE e il rilascio del DoP per le seguenti condizioni:

  • calcestruzzo non fessurato (Opzione 7) e fessurato (Opzione 1);
  • carichi al fuoco, seguendo la curva di incendio standard secondo EOTA TR020.

Hanno inoltre, conseguito la Valutazione ETA-10/0005, valida per la marcatura CE e il rilascio del DoP per le seguenti condizioni:

  • calcestruzzo alveolare precompresso secondo ETAG001;
  • carichi al fuoco, seguendo la curva di incendio standard secondo EOTA TR020.

Hanno inoltre, conseguito la Valutazione ETA-10/0005, valida per la marcatura CE e il rilascio del DoP per le seguenti condizioni:

  • calcestruzzo alveolare precompresso secondo ETAG001;
  • carichi al fuoco, seguendo la curva di incendio standard secondo EOTA TR020.

Scopri la gamma completa degli ancoranti meccanici

Scopri il tassello ad espansione HST3

Per eseguire fissaggi antisismici impiega l’ancorante a espansione HST3.
È omologato CE per carichi sismici in zona ad alta sismicità (ETA C2).

Scopri l’ancorante a vite HUS3

Per eseguire fissaggi medio-pesanti di staffaggi utilizza l’ancorante a vite HUS3.

Chiedi al tecnico

CONTACT US
CONTACT US