Added to cart
Added to cart
Go to shopping cart

Binari HAC di ancoraggio

Cast-in Anchor Channel

binari HAC

Puoi ancorare maggiori carichi di taglio, anche vicino ai bordi, con i binari HAC. Grazie all’innovativa forma a V, hanno una maggiore resistenza e sono più semplici da usare. Hai un solo tipo di binario per carichi statici, dinamici e d’incendio. Ti servono solo due tipi di viti per installare l’intera gamma. Puoi usare i sistemi HAC per il fissaggio di facciate continue e di impianti, nelle guide per ascensori e in altre applicazioni civili, come agganci strutturali e supporto cavi. Sono inoltre compatibili con il sistema di installazione MQ di Hilti.

hac

Testati e certificati

I binari HAC sono dotati del più moderno certificato europeo ETA-11/0006, rilasciato dall’EOTA, per l’impiego con carichi statici e dinamici e con carichi d’incendio.

Progettati per carichi statici

Impiega tranquillamente i binari di ancoraggio HAC anche con il calcestruzzo fessurato: registrano solo minime deformazioni in presenza di carichi di esercizio. In caso di superamento dello stato limite ultimo, hanno un comportamento duttile, con il vantaggio di dare un chiaro avviso prima che si raggiunga la rottura.

Progettati per carichi dinamici

Il nuovo metodo di progettazione impiegato consente di tenere conto dei carichi dinamici in termini di resistenza a fatica a breve e a lungo termine, per carichi a trazione che agiscono in combinazione con carichi statici. Alla base c’è la curva di Wöhler per la resistenza alla fatica, determinata in via sperimentale per l’intero spettro di oscillazione.

Progettati per carichi in caso di incendio

Per la prima volta è stato sviluppato un concetto di progettazione globale. Vengono considerati i carichi che si sviluppano durante l’esposizione al fuoco conformemente alla curva di temperatura standard (ETK e ISO 834, DIN 4102 T.2) per carichi puramente a trazione così come per carichi a taglio. I calcoli per la progettazione sono sviluppati in accordo all’EOTA TR020 o, rispettivamente, al CEN/TS 1992-4.

Installazione rapida e pulita

Rimuovi velocemente e facilmente il riempimento dei binari HAC, grazie ad una comoda striscia a strappo. E’ eco-compatibile: in schiuma a cella chiuse LDPE. Con i tappi terminali in plastica eviti che i residui di calcestruzzo possano entrare. Così risparmi sui tempi e sui costi della manodopera.

Maggiori informazioni

Contatti

CONTACT US
CONTACT US