Vent. pipe ring MV-PI 500 M8/M10

טבעת צינור אוורור עם גוף בידוד קול וראש חיבור M8/M10

מספר פריט 386496

יחידות באריזה: 10 יח' גודל צינור נומינלי: 500 mm תבריג - M: M8, M10
Vent. pipe ring MV-PI 500 M8/M10
Move cursor over image to zoom.
Click on image to zoom.

Price/ Item: Discounted net 731.30 ILS / 10 כל אחד
בדוק זמינות
נתונים טכניים
  • תבריג - M:  M8, M10
  • עומס מקסימלי - F:  1500 נ'
  • הפחתת רעשים:  21 dB (A)
עוד נתונים טכניים

תכונות ויישומים

תכונות
  • Click closure – pipes in different diameters can be inserted and fastened quickly and conveniently using the vertical quick-lock closure
  • מכסה בידוד אקוסטי לכיד - תוספת גומי EPDM עם פרופיל אחיזה רחב של קצה (עד 450 מ"מ קוטר); דבק מלוכד על קוטר 500 מ"מ. וגדול יותר כדי למנוע החלקה במהלך ההתקנה
  • טווחי הידוק מתאימים לכל צנרת התפר המקופלת בגודל רגיל
  • טבעות צינור אוורור עם ראש חיבור M8/M10
  • בידוד קול מוסמך ל- DIN 4109
יישומים
  • חיבור תעלות ספירליות בהתאם לתקן DIN 24145/DIN EN 1506
  • מומלץ לשימוש בסביבות פנים יבשות
נתונים טכניים
וידיאו & מסמכים
ייעוץ ותמיכה
דירוג וביקורת
התחבר כדי להמשיך
הירשם עכשיו
צור קשר
Contact
Added to cart
Added to cart
עבור לעגלת הקניות