Skip to main content

Bracket MFT-MF 090 L 15

Bracket

מספר פריט 2029636

יחידות באריזה: 50 יח' אורך: 90 mm קוטר קדח - D: 15 mm
Bracket MFT-MF 090 L 15
Move cursor over image to zoom.
Click on image to zoom.

Price/ Item: Discounted net 959.83 ILS / 1 כל אחד
בדוק זמינות
נתונים טכניים
  • אורך:  90 mm
  • קוטר קדח - D:  15 mm
  • הרכב חומר:  EN AW-6063 T66
עוד נתונים טכניים

תכונות ויישומים

תכונות
  • Bracket with round and elongated holes for fixed and sliding points with max. 40 mm adjustability
  • Simple installation
  • Flexible bracket for fix and flexible points
  • Clamping spring facilitates adjustment of the support profile
  • Hole diameter 6.5 mm for DX fastening and screws for concrete, steel and wood
יישומים
  • Suitable for all facade cladding
  • For installing vertical support profiles
נתונים טכניים
וידיאו & מסמכים
ייעוץ ותמיכה
דירוג וביקורת
התחבר כדי להמשיך
הירשם עכשיו
צור קשר
Contact
Added to cart
Added to cart
עבור לעגלת הקניות

תמידביחד# גלה עוד